Bilance di pesatura automatiche (SWA) la Norma OIML 61

Descrizione

Le bilance automatiche sono strumenti concepiti per determinare la massa di un prodotto utilizzando l’azione della forza di gravità che agisce su di esso senza l’intervento di un operatore e per seguire un programma predeterminato di processi automatici caratteristico di tale strumento. La maggior parte delle celle di carico Siemens sono omologate per l'utilizzo nelle bilance soggette a obbligo di omologazione della classe III secondo DIN EN 45501 e sono conformi alla norma OIML R60 fino a 3000 divisioni. Sul versante dell'elettronica, Siemens consiglia l'impiego di SIWAREX FTA. Se tarata, l'elettronica garantisce una precisione elevata pari a 3 x 6000 divisioni. I campi di impiego dell'FTA sono il dosaggio, il riempimento/insaccatura e il carico.

 

Vantaggi

  • Misura estremamente precisa del peso attuale

  • Controllo esatto del processo di pesatura

  • Diaply omologabile con SIMATIC Standard Operator Panel secondo le Norme di taratura e memori alibi

  • Alta precisione pari a 3 fino 6000 divisioni, omologabili secondo le Norme di taratura

  • Design uniforme e comunicazione diretta in SIMATIC S7 e SIMATIC PCS 7

  • Progettazione uniforme con SIMATIC Step 7 Classic oppure TIA Portal


Prodotti utilizzabili

SIWAREX FTA

Modulo per applicazioni omologabile, dosaggio, riempimento, controllo; SIMATIC ET200M o SIMATIC S7-300

Celle di carico SIWAREX

Carico nominale da 300 g a 500 t

Accessori SIWAREX

Cassette di collegamento, cavo di terra, unità di montaggio compatta, etc.


Application Support

Volete ricevere altre informazioni su questa applicazione e sui relativi prodotti? Inviateci una e-mail!