Bilance automatiche per il calcolo del totale (totalizzatore a tramoggia, SWT) la Norma OIML R107

Descrizione

La maggior parte delle celle di carico Siemens sono omologate per l'utilizzo nelle bilance soggette ad obbligo di omologazione della classe III secondo DIN EN 45501 e sono conformi alla norma OIML R60 fino a 3000 divisioni. Sul versante dell'elettronica, Siemens consiglia ai clienti di impiegare SIWAREX FTA. Se tarata, l'elettronica garantisce una precisione elevata pari a 3 x 6000 divisioni. I campi di impiego dell'FTA sono il dosaggio, il riempimento/insaccatura e il carico.

 

Vantaggi

  • Misura estremamente precisa del peso attuale

  • Controllo esatto del processo di pesatura

  • Display omologabile con SIMATIC Standard Operator Panel secondo le Norme di taratura e memori alibi

  • Alta precisione pari a 3 x 6000 divisioni, omologabili secondo le Norme di taratura

  • Design uniforme e comunicazione diretta in SIMATIC S7 e SIMATIC PCS 7 con Step 7 Classic oppure TIA Portal

  • Progettazione uniforme con SIMATIC


Prodotti utilizzabili

SIWAREX FTA

Modulo per applicazioni omologabili, dosaggio, riempimento, controllo; SIMATIC ET200M o SIMATIC S7-300

Celle di carico SIWAREX

Carico nominale da 300 g a 500 t

Accessori SIWAREX

Cassette di collegamento, cavo di terra, unità di montaggio compatta, etc.


Application Support

Volete ricevere altre informazioni su questa applicazione e sui relativi prodotti? Inviateci una e-mail!