Tecnica di pesatura universale per bilance a piattaforma

Descrizione

A seconda del settore industriale le bilance a piattaforma devono rispondere a requisiti molto diversi, in particolare riguardo alle classi di carico.

Le celle di carico SIWAREX consentono di pesare carichi compresi tra 5 kg e 2000 t nella classe di precisione C3 secondo OIML R60. Assieme alle elettroniche SIWAREX U, CS, WP231 e WP321 possono essere utilizzate per applicazioni di pesatura semplici. Per gli impianti tarabili la soluzione ideale è SIWAREX FTA e SIWAREX WP231.

 

Vantaggi

  • Tecnica di pesatura semplice

  • Robusta e conveniente

  • Carichi utili da minimi a elevati

  • Impiego universale

  • Facile da installare

  • Facilmente integrabile in SIMATIC S7 e PCS 7 con Step 7 Classic oppure TIA Portal

  • Possibilità di applicazioni tarabili

  • Impiego flessibile anche senza PLC


Prodotti utilizzabili

SIWAREX CS

Modulo per pesature e misure di forza semplici, SIMATIC ET200S

SIWAREX U

Modulo per pesature e misure di forza semplici, SIMATIC ET200M o SIMATIC S7-300

SIWAREX FTA

Modulo per applicazioni tarabili, dosaggio, riempimento, controllo; SIMATIC ET200M o SIMATIC S7-300

SIWAREX WP231

Modulo di pesatura per applicazioni omologabili, impiego flessibile anche senza PLC

Celle di carico SIWAREX

Carico nominale da 300 g a 500 t

Accessori SIWAREX

Cassette di collegamento, cavo di terra, unità di montaggio compatta, etc.


Application Support

Desiderate avere altre informazioni su questa applicazione e sui relativi prodotti? Inviateci una e-mail!