Misuratori di portata per materiali sfusi

Descrizione

I misuratori di portata per materiali sfusi Siemens, resistenti e con manutenzione ridotta, consentono di misurare in continuo il flusso di materiali sfusi, polveri o granulati.

Tutti i modelli garantiscono risultati precisi e riproducibili e possono essere utilizzati per operazioni complesse, quali ad es. i processi di carico e miscelazione. Dispongono di serie di un dispositivo di protezione dal sovraccarico. Tutte le versioni sono incapsulate a tenuta di polvere e sono realizzate in acciaio non legato, verniciato. Inoltre sono disponibili modelli in acciaio inossidabile e adatti al montaggio nelle aree a rischio di esplosione.

 

Vantaggi

  • Adatti ad applicazioni speciali di alimentazione del materiale

  • Facile da installare grazie alla struttura modulare

  • Sensori esterni al processo e protetti dalla sporcizia

  • Manutenzione ridotta


Prodotti utilizzabili

Serie SITRANS WF300

I misuratori di portata per flussi di materiale da 0,2t/h a 300t/h

Testine sensori SITRANS WFS300

Sensore esterno con precisione di +/- 1%

Milltronics SF500

Trasduttore stand-alone con funzione di taratura elettronica

SIWAREX FTC

Modulo di pesatura per processi di pesatura continui, misure di forza in entrambe le direzioni, SIMATIC S7-300, SIMATIC ET200M

SIWAREX WP241

Modulo di pesatura, impiego flessibile anche senza PLC


Application Support

Volete ricevere altre informazioni su questa applicazione e sui relativi prodotti? Inviateci una e-mail!