Bilancia di dosaggio differenziale

Descrizione

Il difficile compito del dosaggio differenziale può essere risolto facilmente con SIWAREX FTC. Questa elettronica di pesatura offre numerose funzionalità e può essere messa in servizio in soli 15 minuti grazie alla funzione di setup automatico. Il modulo rileva i parametri più importanti, quali le prestazioni di dosaggio, il tempo di misura, il parametro di stabilità e il parametro PID, e li memorizza. Durante il funzionamento i parametri vengono costantemente ottimizzati. I componenti di servizio e supervisione standard di Siemens mettono a disposizione dell'operatore tutte le opzioni per il comando, la taratura e la diagnostica degli errori.

È possibile realizzare applicazioni per componenti singoli o per il dosaggio di più componenti uno rispetto all'altro.

 

Vantaggi

  • Elevata precisione di dosaggio volumetrico

  • Elevata riproducibilità

  • Elaborazione del segnale in tempo reale

  • Apertura e libertà operativa dell'utente consentono adeguamenti da parte del proprio personale o di operatori specializzati


Prodotti utilizzabili

SIWAREX FTC

Modulo di pesatura per processi di pesatura continui, misure di forza in entrambe le direzioni, SIMATIC S7-300, SIMATIC ET200M

Celle di carico SIWAREX

Carico nominale da 300g a 500 t

Accessori SIWAREX

Cassette di collegamento, cavo di terra, unità di montaggio compatta, etc.


Application Support

Volete ricevere altre informazioni su questa applicazione e sui relativi prodotti? Inviateci una e-mail!