Bilance a nastro trasportatore

Descrizione

Le bilance a nastro trasportatore Milltronics di Siemens combinano la facilità di montaggio e la manutenzione ridotta (sono prive di parti mobili) con una riproducibilità elevata garantendo un alto livello di produttività. Grazie a un'isteresi minima e un'elevata linearità le forze trasversali non influiscono in alcun modo sulla precisione della misura. Tutte le celle di carico sono protette dal sovraccarico.

In opzione le bilance possono essere installate anche nelle aree a rischio di esplosione. Sono disponibili versioni ad alta precisione, per carichi leggeri e con capacità di carico elevata.

 

Vantaggi

  • Struttura modulare

  • Funzionamento quasi automatico

  • Facile installazione e utilizzo

  • Struttura robusta

  • Compattezza

  • Economicità

  • Costi di esercizio ridotti


Prodotti utilizzabili

Bilance a nastro Milltronics

Capacità da 50t/h a 12.000t/h

Misuratori di velocità del nastro SITRANS / Milltronics

Azionamento mediante nastro trasportatore o albero del tamburo

Milltronics BW 500/ BW500L

Trasduttore stand-alone di diverse classi di prestazione per bilance a nastro

SIWAREX FTC

Modulo di pesatura per processi di pesatura continui, misure di forza in entrambe le direzioni, SIMATIC S7-300, SIMATIC ET200M

SIWAREX WP241

Modulo di pesatura, impiego flessibile anche senza PLC


Application Support

Volete ricevere altre informazioni su questa applicazione e sui relativi prodotti? Inviateci una e-mail!