Impianti mono e multicomponente

Descrizione

Le funzionalità delle celle di pesatura e delle elettroniche SIWAREX consentono di ottenere risultati eccezionali, in particolare quando è richiesto un dosaggio preciso di singoli componenti o di più componenti.

SIWAREX FTA è un'elettronica di carico concepita espressamente per il dosaggio, che dispone di funzioni e di software coordinati per il controllo di flussi imprecisi e precisi, lo svuotamento e altre funzioni di dosaggio. Grazie all'elevata flessibilità e ampliabilità che caratterizzano SIWAREX in quanto modulo integrato in SIMATIC, l'automazione degli impianti mono e multicomponente risulta particolarmente semplice.

 

Vantaggi

  • Design uniforme e comunicazione diretta in SIMATIC S7 e SIMATIC PCS 7

  • Controllo del dosaggio sia continuo che a gradini

  • Commutazione esatta dei segnali di dosaggio (< 1 ms)

  • Registrazione della sequenza di pesatura (funzione trace)

  • Omologabile secondo le Norme di taratura

  • Alta precisione pari fino a 3 x 6000 divisioni

  • Risoluzione elevata di 16 milioni di parti

  • Dosaggio tramite pesatura a sottrazione o riempimento


Prodotti utilizzabili

SIWAREX FTA

Modulo per applicazioni omologabili, dosaggio, riempimento, controllo; SIMATIC ET200M o SIMATIC S7-300

Celle di carico SIWAREX

Carico nominale da 300g a 500t

Accessori SIWAREX

Cassette di collegamento, cavo di terra, unità di montaggio compatta, etc.


Application Support

Volete ricevere altre informazioni su questa applicazione e sui relativi prodotti? Inviateci una e-mail!