Sistemi di riempimento, insaccatura o riempimento di big-bag la Norma OIML

Descrizione

Al fine di ottimizzare le diverse fasi dei processi di riempimento è fondamentale che la merce venga pesata e imballata in modo rapido e nel contempo estremamente preciso.

Con una risoluzione di 16 milioni di step, una precisione elevata pari afino 3x6000 divisioni e la commutazione rapida dei segnali di dosaggio (< 1 ms), l'elettronica di pesatura SIWAREX FTA soddisfa le richieste più elevate.

Inoltre, grazie all'integrazione diretta nel panorama dei prodotti per l'automazione SIMATIC, SIWAREX FTA offre ulteriori vantaggi, tra cui una facile scalabilità.

 

Vantaggi

  • Riempimento di liquidi

  • Insaccatura di materiali solidi

  • Facile impostazione della bilancia con il programma SIWATOOL

  • Design uniforme e comunicazione diretta in SIMATIC S7 e SIMATIC PCS 7

  • Progettazione uniforme con SIMATIC


Prodotti utilizzabili

SIWAREX FTA

Modulo per applicazioni tarabili, dosaggio, riempimento, controllo; SIMATIC ET200M o SIMATIC S7-300

Celle di carico SIWAREX

Carico nominale da 300g a 500t

Accessori SIWAREX

Cassette di collegamento, cavo di terra, unità di montaggio compatta, etc.


Application Support

Volete ricevere altre informazioni su questa applicazione e sui relativi prodotti? Inviateci una e-mail!