Pesatura di controllo la Norma OIML

Descrizione

Le bilance di controllo contribuiscono alla qualità dei prodotti in particolare nel settore alimentare perché assicurano che le quantità specificate sulle confezioni siano esatte.

Oltre alla struttura meccanica riveste un'importanza decisiva l'elettronica di pesatura. SIWAREX FTA e SIWAREX WP231 di Siemens è un'elettronica rapida e ad alta risoluzione, particolarmente adatta all'impiego nelle bilance di controllo statiche. Quale componente del sistema di automazione SIMATIC, il controllo integrato dell'intera bilancia, ovvero dell'azionamento, dell'elaborazione delle immagini o l'implementazione del servizio e della supervisione, non presentano alcun problema.

 

Vantaggi

  • Design uniforme e comunicazione diretta in SIMATIC S7 e SIMATIC PCS 7

  • Progettazione uniforme con SIMATIC

  • Bilancia di controllo statica

  • Controllo di singole quantità

  • Adatta a bilance soggette a obbligo di omologazione secondo le Norme di taratura

  • Impiego flessibile anche senza PLC


Prodotti utilizzabili

SIWAREX FTA

Modulo per applicazioni soggette a obbligo di omologazione, dosaggio, riempimento, controllo; SIMATIC ET200M o SIMATIC S7-300

SIWAREX WP231

Modulo di pesatura per applicazioni omologabili, impiego flessibile anche senza PLC

Celle di carico SIWAREX

Carico nominale da 300g a 500t

Accessori SIWAREX

Cassette di collegamento, cavo di terra, unità di montaggio compatta, etc.


Application Support

Volete ricevere altre informazioni su questa applicazione e sui relativi prodotti? Inviateci una e-mail!