Indipendente ed estremamente preciso nella misura gravimetrica del livello

Descrizione

I liquidi, i materiali sfusi e i gas vengono generalmente prodotti e stoccati in serbatoi o contenitori. Per poterli utilizzare è necessario conoscere con esattezza il livello di riempimento di questi recipienti.

La tecnica di pesatura SIWAREX consente di determinare il contenuto di un serbatoio in modo preciso e affidabile indipendentemente dal tipo di materiale (che sia liquido, sfuso, aggressivo o in polvere).

Per evitare gli errori dovuti alle forze trasversali (ad es. attacchi di tubature) è consigliabile installare le celle di carico con le unità di montaggio SIWAREX, che rendono persino più semplice l'installazione.

 

Vantaggi

  • Massima precisione fino a 0,005% indipendentemente dalle condizioni ambientali e dalle caratteristiche del materiale

  • È indipendente dagli agitatori e dalla forma del contenitore

  • Non viene influenzata da accumuli di materiale, tramogge, formazione di ponti

  • È adatta a contenitori di varie dimensioni: da piccoli recipienti a silos di grandi dimensioni (>1000 t)

  • Possibilità di scegliere qualsiasi materiale (liquido, polvere, ...)

  • Facilmente integrabile in SIMATIC / PCS7

  • Uitilizzo degli allarmi di diagnostica della CPU SIMATIC

  • Accesso diretto dal sistema di controllo a tutti i parametri e le informazioni della bilancia

  • Possibilità di misure tarabili

  • Elevata disponibilità dell'impianto e bassi costi di esercizio

  • Impiego di tool standard STEP7, SIWATOOL

  • Pacchetto software pronto all'uso per la programmazione e il comando della bilancia in diverse lingue


Prodotti utilizzabili

SIWAREX CS

Modulo per pesature e misure di forza semplici, SIMATIC ET200S

SIWAREX U

Modulo per pesature e misure di forza semplici, SIMATIC ET200M
o SIMATIC S7-300

SIWAREX FTA

Modulo per applicazioni tarabili, dosaggio, riempimento, controllo;
SIMATIC ET200M o SIMATIC S7-300

Celle di carico SIWAREX

Carico nominale da 300 g a 500 t

Accessori SIWAREX

Cassette di collegamento, cavo di terra, unità di montaggio compatta, etc.


Application Support

Desiderate avere altre informazioni su questa applicazione e sui relativi prodotti? Inviateci una e-mail!