Cella di carico SIWAREX WL260 SP-S SC

Descrizione

La cella di carico per piattaforma WL260 SP-S SC è realizzata in acciaio inox, incapsulata ermeticamente, risponde al grado di protezione IP68/69K; si addice in particolare anche all'impiego nell’industria alimentare e dei generi voluttuari nonché nell’industria farmaceutica.
È caratterizzata da un campo di carico da 10kg a 500kg e da dimensioni max. della piattaforma di 800x800mm. E‘ inoltre omologata per l'utilizzo in bilance commerciali di classe III con numero di divisioni massimo fino a 4.000.
La variante C4 MR con numero di divisioni di Y=40.000 si addice perfettamente alle applicazioni ad elevata precisione

Campi di applicazione tipici della cella di carico SIWAREX WL260 SP-S SC sono bilance a piattaforma, piccole bilance per nastro, bilance di controllo o applicazioni di dosaggio.

 

Dettagli

Carico nominale

10, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500kg  

Classe di precisione

C3 secondo OIML R60, in via opzionale C4 MR  

Grado di protezione

IP68/69K

Materiale del sensore (DIN)  

Acciaio inox


Vantaggi

  • Ridotto percorso di misura nominale da 0,03mm a 0,19mm

  • Acciaio inox, sigillato ermeticamente, elevato grado di protezione IP68/69K

  • Pesatura ad elevata precisione con la variante C4 MR e Y=40.000