Cella di carico SIWAREX WL260 SP-S AA

Description

La WL260 SP-S AA è una cella di carico per piattaforma economica. Essa è particolarmente adatta per piccoli campi di carico da 3 kg fino a 100 kg e grandezze di piattaforma fino a 400 mm x 400 mm.

La cella di carico è impiegabile in bilance omologabili a fini fiscali della classe III. Particolarmente interessante è il potere risolutivo di 15.000 divisioni nel campo di carico da 3 fino a 10 kg.

Il corpo elastico di alluminio incapsulato ermeticamente è adatto, con il grado di protezione IP65, anche per la pulizia con getto d'acqua.

 

Detail

 Carico nominale

 3, 5, 10, 20, 50, 100 kg

 Classe di precisione

 C3 secondo OIML R60

 Numero dei valori di divisione

 7.500 ... 15.000d

 Grado di protezione

 IP65

 Materiale del sensore (DIN)

 Alluminio


Benefits

  • Conveniente

  • Risoluzione fino a 15.000 divisioni

  • Omologabile a fini fiscali