Cella di carico SIWAREX R SP

Description

La cella di carico è adatta per piccole bilance a piattaforma dotate di una cella di carico (dimensioni massime della piattaforma 350 x 350 mm) e per l'impiego in bilance commerciali della classe III con un numero di divisioni massimo nmax = 3000 d.

L'elemento di misura è incapsulato ermeticamente ed ha una corrente d'uscita calibrata.

 

Detail

 Carico nominale

 6 kg e 12 kg

 Classe di precisione

 C3 secondo OIML R60

 Grado di protezione

 IP66/IP68

 Materiale del sensore (DIN)

 Acciaio inox


Benefits

  • Adatta per l'impiego omologabile a fini fiscali

  • Montaggio semplice e rapido grazie all'impiego di elementi di montaggio SIWAREX

  • Disponibilità di varianti per aree a rischio d'esplosione