SIWAREX WL250 ST-S SA

Descrizione

Per la pesatura di carichi sospesi, ad es. big bags, la SIWAREX WL250 ST-S SA è la cella di carico adatta. La cella di carico è realizzata in acciaio inox e incapsulata ermeticamente; mediante due fori filettati può essere applicata alle più svariate teste a snodo e sospensioni.

La WL250 ST-S SA copre un campo di carico da 50 kg fino a 10 t e corrisponde alla classe di precisione C3 secondo OIML R60.

Dettagli

 Carico nominale

 50 kg … 10 t

 Classe di precisione

 C3 secondo OIML R60

 Numero dei valori di divisione

 7.000 ... 12.000

 Grado di protezione

 IP67

 Materiale del sensore (DIN)

 Acciaio inox


Vantaggi

  • Adatta all'impiego omologabile a fini fiscali nella classe di precisione C3 secondo OIML R60

  • Varianti per l'impiego in aree a rischio d'esplosione in preparazione