Cella di carico SIWAREX WL230 SB-S SA

Description

La cella di carico a taglio SIWAREX WL230 SB-S SA è estremamente compatta ed è pertanto perfettamente adatta all'impiego in spazi ristretti. Con le relative unità di montaggio le altezze di installazione sono 76 mm fino a 2 t e 111 mm per la variante da 5 t. Ulteriori highlight sono le alte risoluzioni fino a 15.000 divisioni e l'omologabilità a fini fiscali della cella di carico - essa è omologabile nella classe C3 secondo OIML R60.

La cella di carico è realizzata in acciaio inox ed ha il grado di protezione IP68.

Tipici campi d'impiego sono bilance per serbatoi, bilance aeree e bilance a piattaforma.

 

Detail

 Carico nominale

 500 kg, 1, 2, 5 t

 Classe di precisione

 C3 secondo OIML R60

 Numero dei valori di divisione

 10.000 ... 15.000

 Grado di protezione

 IP68

 Materiale del sensore

 Acciaio inox


Benefits

  • Adatta per l'impiego omologabile a fini fiscali

  • Forma costruttiva estremamente compatta

  • Varianti per aree a rischio d'esplosione in preparazione