Cella di carico SIWAREX R SB

Description

La cella di carico a taglio è particolarmente adatta per l'utilizzo in bilance per serbatoi, per convogliatori sospesi e a piattaforma.

L'elemento di misura è una molla sollecitata da forza di taglio in acciaio inox sulla quale sono applicati gli elementi estensimetrici (DMS). I DMS sono disposti lateralmente a 45° rispetto all'asse longitudinale e sono quindi sollecitati con forza di taglio. Sotto l'azione del carico che agisce nella direzione di misura il corpo elastico e quindi i DMS applicati con accoppiamento di forza vengono deformati elasticamente. Ciò genera una tensione di misura proporzionale al carico.

Detail

 Carico nominale

 0,5 t ... 5 t

 Classe di precisione

 C3 secondo OIML R60

 Grado di protezione

 IP66/IP68

 Materiale del sensore (DIN)

 Acciaio inox


Benefits

  • Adatta per l'impiego omologabile a fini fiscali

  • Montaggio semplice e rapido grazie all'impiego di elementi di montaggio SIWAREX

  • Disponibilità di varianti per aree a rischio d'esplosione