Cella di carico SIWAREX R BB

Description

La cella di carico a flessione è particolarmente adatta per l'utilizzo in piccole bilance a piattaforma e per serbatoi.

L'elemento di misura è una barra di acciaio inossidabile doppia sulla quale sono applicati 4 elementi estensimetrici (DMS).

Gli elementi estensimetrici DMS sono disposti in modo tale che due di essi vengano tesi e gli altri due vengano compressi.

Sotto l'azione del carico che agisce nella direzione di misura il corpo elastico e quindi i DMS applicati con accoppiamento di forza vengono deformati elasticamente. Ciò genera una tensione di misura proporzionale al carico.

 

Detail

 Carico nominale

 10 kg ... 350 kg

 Classe di precisione

 C3 secondo OIML R-60

 Grado di protezione

 IP66/IP68

 Materiale del sensore (DIN)

 Acciaio inox


Benefits

  • Adatta per l'impiego omologabile a fini fiscali

  • Montaggio semplice e rapido grazie all'impiego di elementi di montaggio SIWAREX

  • Disponibilità di varianti per aree a rischio d'esplosione