SIWAREX R RN

Descrizione

La cella di carico con anello flettente si presta specialmente all'impiego in bilance per serbatoi, per nastro, a piattaforma e per vie a rulli.

L'elemento di misura è un anello flettente in acciaio inox. Sulla superficie frontale superiore e su quella inferiore dell'anello sono applicate due spirali estensimetriche (DMSp). Il carico agente centralmente nella direzione di misura fa flettere l'anello, cioè il diametro della superficie frontale superiore diminuisce e quello della superficie frontale inferiore aumenta. L'anello e quindi le spirali estensimetriche applicate con accoppiamento a forza si deformano elasticamente. Ciò genera una tensione di misura proporzionale al carico.

Le celle di carico con un carico nominale fino a 13 t sono dotate di una protezione da sovraccarico integrata.

 

Dettagli

 Carico nominale

 60 kg ... 60 t

 Classe di precisione

 C3 secondo OIML R60

 Grado di protezione

 IP68

 Materiale del sensore (DIN)

 Acciaio inox


Vantaggi

  • Adatta per l'impiego omologabile a fini fiscali

  • Montaggio semplice e rapido grazie all'impiego di elementi di montaggio SIWAREX

  • Disponibilità di varianti per aree a rischio d'esplosione