Cella di carico SIWAREX WL270 K-S CA

Ora disponibile in altre varianti

Descrizione

La cella di carico a compressione SIWAREX WL270 K-S CA è caratterizzata da classi di carico particolarmente elevate fino a 500t e da un'altezza di montaggio estremamente ridotta. È quindi la soluzione ideale per l’impiego nelle bilance per serbatoi, ad es. nella rilevazione del livello.
Questa cella di carico a compressione è ora disponibile anche come variante per l'impiego in aree a rischio di esplosione, zona 2, 22, oltre alle varianti per le classi di carico elevate e i campi di temperatura elevati disponibili finora.

 

 

Impiego ad elevate temperature fino a 250°C
Tutte le celle di carico SIWAREX WL270 K sono disponibili, in via opzionale, con campo di temperatura ampliato. Gli estensimetri appositamente studiati per questa tipologia di applicazioni si prestano all’impiego in campi di temperatura da -30°C a 250°C senza subire danni. La divergenza di misura è leggermente superiore.
Naturalmente anche i cavi e gli accessori sono stati adeguati al campo di temperatura ampliato.


Maggiore sicurezza nell‘impianto grazie all’impiego di un doppio ponte.
Applicazioni particolarmente delicate, quali ad es. quelle legate all’impiego di gru, richiedono un elevato grado di sicurezza; ciò vale anche per gli impianti nella tecnica di misura. Un doppio ponte nelle celle di carico equivale ad una configurazione ridondante. Entrambi i ponti di misura forniscono valori in modo continuo consentendo così di monitorare eventuali divergenze. In caso di guasto ad uno dei ponti, il funzionamento viene garantito dall’altro. Quest’opzione è disponibile dalla classe di carico da 13t.
La custodia in acciaio verniciato protegge l’estensimetro dagli influssi ambientali.

Impiego nelle aree a rischio di esplosione
La cella di carico è disponibile anche come variante con protezione Ex, zona 2, 22.

Il percorso di misura nominale è in funzione del carico nominale e si colloca tra 0,23 e 3,11mm.

Dettagli

 Carico nominale

 2,8t, 6t, 13t, 28t, 60t, 130t, 280t, 350t, 500t  

 Classe di precisione

 0,1%*

 Classe di protezione

 IP66

 Materiale dell'alloggiamento

 Acciaio verniciato

* Altra classe di precisione nella variante per temperature elevate.

 

Vantaggi

  • Altezza di montaggio molto ridotta

  • Classi di carico estremamente elevate fino a  500t

  • La variante per temperature elevate fino a 250°C e l‘opzione con doppio ponte consentono una maggiore sicurezza dell‘impianto.

  • Protezione Ex, zona 2, 22