Cella di carico SIWAREX R K

Descrizione

La cella di carico a compressione è particolarmente adatta per l'utilizzo in bilance per serbatoi e a tramoggia.

L'elemento di misura è un cilindro pieno di acciaio legato sul quale sono applicati quattro elementi estensimetrici (DMS).

Sotto l'azione del carico che agisce centricamente nella direzione di misura, il corpo elastico e quindi i DMS applicati con accoppiamento di forza vengono deformati elasticamente. Ciò genera una tensione di misura proporzionale al carico.

La corsa di misura nominale della cella di carico dipende dal carico nominale e varia da 0,23 fino a 2,67 mm.

 

Dettagli

 Carico nominale

 2,8 t ... 280 t

 Classe di precisione

 0,1 %

 Grado di protezione

 IP65

 Materiale del sensore (DIN)

 Acciaio, verniciato


Vantaggi

  • Adatta per l'impiego omologabile a fini fiscali

  • Montaggio semplice e rapido grazie all'impiego di elementi di montaggio SIWAREX

  • Disponibilità di varianti per aree a rischio d'esplosione