Cella di carico a doppio taglio SIWAREX WL290 DB-S CA

Descrizione

La cella di carico a doppio taglio è costituita da acciaio speciale nichelato e si addice soprattutto per grandi bilance a piattaforma e a tramoggia. Con l'impiego di una speciale unità di montaggio, queste celle costituiscono la soluzione ideale per l'installazione di bilance su automotive.

La cella SIWAREX WL290 DB-S CA viene montata senza elementi di adduzione della forza elastici o oscillanti. Ciò impedisce che forze trasversali causino l'oscillazione o la deviazione della bilancia.

L'elemento di misura della cella di carico è un corpo elastico in acciaio speciale. Il rivestimento galvanico in nichel e il grado di protezione IP67 lo rendono adatto per l'impiego in ambienti gravosi. Questa cella di carico è inoltre omologabile a fini fiscali ed è disponibile nella classe di precisione C3 secondo OIML R60.

Dettagli

Materiale

Acciaio speciale nichelato


Vantaggi

  • Omologabile a fini fiscali secondo OIML R60

  • Impiegabile in ambienti industriali gravosi grazie al grado di protezione IP67

  • Adatta all'uso in applicazione ad altissima precisione