Sensore di velocità Milltronics RBSS

Descrizione

Il Milltronics RBSS è un sensore di velocità compatto ad alta risoluzione con ruota per il montaggio sul nastro di ritorno.

Il sensore Milltronics RBSS rileva la velocità del nastro e trasmette il segnale d'uscita all'integratore via cavo (Milltronics BW500 o SIWAREX FTC).

L'RBSS viene facilmente installato nelle vicinanze della bilancia sul nastro di ritorno e fornisce un segnale proporzionale alla velocità di rotazione della sua ruota. Per il fissaggio del sensore si applica una traversa tra i longheroni del trasportatore, poco prima o poco dopo un rullo per nastro di ritorno oppure mediante il supporto di montaggio opzionale. Il peso del braccio di misura garantisce la rotazione ottimale della ruota, che si mantiene centrata rispetto al nastro di ritorno. Gli impulsi del sensore magnetico vengono generati dalla rotazione della ruota a 60 denti, azionata dalla ruota motrice in contatto con il nastro di ritorno.

I segnali d'uscita dell'RBSS possono essere trasmessi a qualsiasi integratore Milltronics per bilance per nastro.

 

Dettagli

 Impulsi

 60 per giro


Vantaggi

  • Forma costruttiva robusta

  • Grado di protezione IP65

  • Installazione semplice ed economica

  • Misura precisa della velocità del nastro