Bilancia per nastro Milltronics MUS

Descrizione

Milltronics MUS è una bilancia per nastro modulare per carichi medio-alti.

Milltronics MUS opera con diversi prodotti, come additivi, sabbia o minerali. Essa assicura una pesatura continua a costi minimi. Non avendo ponti trasversali essa può essere adattata all'impiego con nastri trasportatori di qualsiasi larghezza. Risulta contemporaneamente ridotta la formazione di depositi di materiale.

Grazie alla forma costruttiva e al semplice montaggio della bilancia MUS sono garantiti brevi tempi di consegna. Se la bilancia deve essere spostata su un altro nastro trasportatore, la Milltronics MUS offre un altissimo grado di flessibilità.

In combinazione con un integratore a microprocessore Milltronics BW500 o SIWAREX FTC, la bilancia MUS fornisce la visualizzazione di capacità di trasporto, peso totalizzato, carico sul nastro e velocità del materiale sfuso trasportato. Un sensore di velocità fornisce all'integratore un segnale proporzionale alla velocità del nastro.
Ponte rulli non compreso nella dotazione di fornitura della bilancia per nastro.

 

Dettagli

 Max. capacità di trasporto

 5000 t/h (5500 STPH)

 Max. velocità del nastro

 3,0 m/s (600 fpm)

 Grandezza granulometrica (max.)

 <100 mm (4")

 Precisione

 ±0,5 ... 1%


Vantaggi

  • Design modulare esclusivo

  • Semplice installazione

  • Conveniente

  • Retrofit semplice