Bilancia per nastro Milltronics MMI

Descrizione

La Milltronics MMI è una bilancia per nastro di precisione per alti carichi con più ponti rulli, adatta al controllo di operazioni di processo e di carico/scarico.

La Milltronics MMI è costituita da due o più bilance con un ponte rulli tipo MSI installate in serie. Essa realizza la pesatura continua ed estremamente precisa sia nell'industria delle materie prime che nell'industria di trasformazione. La MMI offre una soluzione collaudata in molte applicazioni difficili, nell'estrazione di materie prime, nella produzione di energia nonché nell'industria metallurgica, alimentare e chimica. Tipici prodotti sono fertilizzanti, sabbia, cereali, farina, carbone o zucchero.

L'impiego brevettato di celle di carico a forma di parallelogramma garantisce una rapida reazione a forze verticali e quindi al peso del materiale. Questo consente precisione e riproducibilità eccezionali, anche con carichi irregolari o ridotti, brevi distanze tra i ponti rulli e alta velocità del nastro. In combinazione con un integratore a microprocessore Milltronics BW500 o SIWAREX FTC (in caso di obbligo di taratura fiscale), la bilancia MMI fornisce la visualizzazione di capacità di trasporto, peso totalizzato, carico sul nastro e velocità del materiale sfuso trasportato. Un sensore di velocità fornisce all'integratore un segnale proporzionale alla velocità del nastro.

L'installazione dell'MMI è semplice: essa viene inserita e può essere fissata con solo otto viti. I ponti rulli vengono fissati al telaio dinamico. Questo sistema di pesatura senza parti in movimento richiede una manutenzione minima; è necessario soltanto un periodico controllo della taratura.

Ponte rulli non compreso nella dotazione di fornitura della bilancia per nastro.

 

Dettagli

 Max. capacità di trasporto

 12000 t/h (13200 STPH)

 Max. velocità del nastro

 5,0 m/s (984 fpm)

 Grandezza granulometrica (max.)

 ≤150 mm (6")

 Precisione

 ±0,5% o migliore


Vantaggi

  • Precisione e riproducibilità eccezionali

  • Design a parallelogramma esclusivo della cella di carico

  • Adatta all'impiego con carichi irregolari o ridotti

  • Impiego anche con elevate velocità del nastro

  • Ridotti costi d'esercizio

  • Omologazioni NTEP e Measurement Canada