Bilancia per nastro Milltronics MCS

Descrizione

Milltronics MCS è una bilancia per nastro compatta, robusta e modulare per alti carichi, adatta all'impiego con frantumatori mobili
e impianti di vagliatura aggregati.

La bilancia Milltronics MCS offre una pesatura continua
a costi minimi. Le celle di carico in acciaio inox garantiscono
valori di misura stabili a lungo termine e affidabili.

Grazie alla forma costruttiva modulare e al semplice montaggio
della bilancia MCS sono garantiti brevi tempi di consegna.

In combinazione con un integratore a microprocessore Milltronics
BW500 o SIWAREX FTC, la bilancia MCS
fornisce la visualizzazione di capacità di carico, peso totalizzato, carico sul nastro
e velocità del materiale sfuso trasportato.

Il sistema di pesatura è completato da un sensore di velocità,
che rileva la velocità del nastro trasportatore e
la trasmette all'ingresso dell'integratore.
Compatto ed estremamente resistente, il sensore di velocità
TASS può essere impiegato unitamente alla bilancia MCS in impianti con frantumatori mobili.

Ponte rulli non compreso nella dotazione di fornitura della bilancia per nastro.

Dettagli

 Max. capacità di trasporto

 2400 t/h (2640 STPH)

 Max. velocità del nastro

 3,0 m/s (600 fpm)

 Grandezza granulometrica (max.)

 <150 mm (6")

 Precisione

 ±0,5 ... 1%


Vantaggi

  • Forma costruttiva robusta

  • Risparmio di spazio

  • Retrofit semplice

  • Conveniente

  • Celle di carico in acciaio inox

  • Incl. pesi di taratura