SITRANS WW300

Description

SITRANS WW300 è una bilancia dosatrice a nastro per medie-grandi quantità di trasporto.

La bilancia SITRANS WW300 è adatta all'impiego in applicazioni ad es. nell'industria mineraria, chimica, del cemento, della cellulosa e della carta nonché in altri settori dell'industria pesante.

Essa è stata già sperimentata in centinaia di applicazioni ed offre molti vantaggi: precisione garantita, miglioramento della miscelazione, riduzione dei tempi improduttivi e ottimizzazione dei processi. Questo sistema di pesatura esclusivo riduce i carichi morti e trasferisce il carico utile sulle celle di carico. Entrambe le celle di carico sono applicate esternamente e sono facilmente accessibili in caso di service.

Sono disponibili diverse lunghezze di nastro a partire da 1,6 m (63"), larghezze di nastro a partire da meno di 0,5 m (18") fino a 1,8 m (72") e configurazioni di bocche d'entrata per il dosaggio di svariati materiali. Il sistema può essere configurato in funzione delle esigenze applicative.

Tra i componenti standard rientrano il ponte di pesatura, un sensore di velocità e pesi di taratura. Gli integratori Milltronics BW100, BW500 o SIWAREX FTC con microprocessori garantiscono un controllo ottimale dei processi di miscelazione, dosaggio e alimentazione.

 

Detail

 Capacità di trasporto

 4,5 ... 800 t/h (5 ... 880 STPH)

 Velocità del nastro

 0,005 ... 0,36 m/s (1 ... 70 fpm)

 Precisione

 ±0,5% o migliore


Vantaggi

  • Esecuzione costruttiva robusta e lunga durata di vita per applicazioni altamente complesse

  • Adatta a medie-grandi quantità di trasporto

  • Acciaio dolce standard, forma costruttiva aperta o chiusa

  • Ponti rulli rinforzati con diametro di 102 mm (4")

  • Tamburi di azionamento e di rinvio con diametro minimo di 203 mm (8") per massima trazione

  • Nuova serie costruttiva, design brevettato

  • Nastro senza fine facile da sostituire

  • Raschiatore a molla per la pulizia del nastro

  • Installazione rapida, semplice pulizia e manutenzione