SITRANS WW100

Descrizione

SITRANS WW100 è una bilancia dosatrice a nastro di alta precisione per piccole quantità di trasporto.

La bilancia dosatrice a nastro SITRANS WW100 è una delle più precise nella sua classe. Essa è stata concepita appositamente per la pesatura con precisione ottimale di piccole quantità di trasporto. Il suo design impedisce la formazione di depositi di materiale e garantisce valori di misura esatti ed affidabili.

L'esclusivo ponte di pesatura lungo si monta direttamente su una cella di carico resistente alla corrosione. L'altezza del materiale viene controllata azionando una valvola a saracinesca meccanica regolabile in funzione della granulometria. La velocità del nastro viene controllata automaticamente per ottenere la capacità di trasporto desiderata. Tra i componenti standard rientrano il ponte di pesatura, un sensore di velocità e catene di taratura. Gli integratori Milltronics BW100, BW500 o SIWAREX FTC con microprocessori garantiscono un controllo ottimale dei processi di miscelazione, dosaggio e alimentazione.

Dettagli

 Capacità di trasporto

 45 kg/h ... 18 t/h (100 lbs/h ... 20 STPH)

 Velocità del nastro

 0,005 ... 0,36 m/s (1 ... 70 fpm)

 Precisione

 ±0.25 ... 0.5%


Vantaggi

  • Elevata precisione

  • Turndown elevato pari a 100-10% della capacità

  • Elementi costruttivi resistenti a corrosione

  • Rimozione rapida e semplice del nastro per sostituzione o pulizia

  • Installazione rapida, semplice pulizia e manutenzione