Unità di pesatura SIWAREX FTC

Description

Il SIWAREX FTC (Flexible Technology for Continuous Weighing) è un'unità di pesatura versatile e flessibile per bilance per nastro, bilance dosatrici differenziali e misuratori di flusso di materiale sfuso. Possibilità d'impiego anche per misura di forza. L'elettronica di pesatura SIWAREX FTC è integrata in SIMATIC ed utilizza vantaggiosamente tutte le proprietà di un sistema di automazione d'avanguardia, come comunicazione integrata, sistema di diagnostica e strumenti di progettazione.

L'unità di pesatura SIWAREX FTC è la soluzione ottimale ovunque si debbano soddisfare elevate esigenze nella pesatura continua. Grazie alle eccezionali caratteristiche di misura è possibile misurare con grande precisione pesi in fino a tre campi di misura. Tipici campi d'impiego sono: rilevamento dell'occupazione del nastro, rilevamento della capacità di trasporto/della portata e della quantità di trasporto, caricamento di materiale, regolazione PID (bilancia dosatrice differenziale) e misura di forza bidirezionale.

Detail

Integrazione in sistemi di automazione
S7-400, PCS7, S7-300

tramite ET 200M, S7-300 anche direttamente

Interfacce di comunicazione

SIMATIC S7 (bus P), RS485, RS232, TTY

Precisione

3 x 6000 d, ≥ 0,5 µV/e

Risoluzione interna

16 milioni di parti

Velocità di aggiornamento interna/esterna

400/100 Hz

Omologazioni

ATEX 95, FM, CULUS Haz.Loc.


Benefits

  • Tecnica costruttiva uniforme e comunicazione omogenea grazie all'integrazione in SIMATIC S7 e SIMATIC PCS 7

  • Impiego in strutture d'impianto decentrate grazie al collegamento a PROFIBUS DP/PROFINET tramite ET 200M

  • Misura di peso o di forza con alta risoluzione di 16 milioni di divisioni
    Alta precisione (0,5 µV pro e)

  • Alta velocità di misura in 10 ms

  • Funzione degli ingressi e delle uscite parametrizzabile

  • Adattamento flessibile a diverse esigenze con SIMATIC

  • Semplice parametrizzazione con il programma SIWATOOL FTC tramite l'interfaccia RS232

  • Sostituzione dell'unità possibile senza nuova taratura della bilancia

  • Registrazione del processo di pesatura

  • Alimentazione delle celle di carico a sicurezza intrinseca per l'area Ex Zona 1 (opzione)

  • Impiego nell'area Ex Zona 2.

  • Molteplici funzioni di diagnostica