SIREC D400

Descrizione

Il SIREC D400 è un potente registratore con display nel formato 300 mm x 300 mm dotato di display LCD a colori da 12,1" e risoluzione XGA.

 

 

 

 

 

 

 Modi di rappresentazione SIREC D400

 

Dettagli

Display

Display LCD a colori da 12,1"

Memoria dati

Scheda SD/ USB Memory Stick

Schermo

22 schermi preimpostati, schermi impostabili singolarmente


Vantaggi

  • Rapida scansione degli ingressi: 20 / 125 / 500 msec

  • Buffer di dati interno da 1 GB a 4 GB

  • Precisione di misura: Tip. 0,1% –T/C

  • Alimentazione del trasduttore di misura: DC 24 V

  • Funzioni matematiche ampie

  • Veloce utilizzo operativo tramite touchscreen

  • Interfacce: Ethernet, RS 485, USB, slot per scheda CD

  • Memorizzazione dati tramite interfaccia USB o scheda SD

  • Veloce utilizzo operativo tramite touchscreen

  • Configurazione sul registratore oppure mediante SIREC D Manager o Server-Software

  • Classe di protezione NEMA 3/IP65, NEMA 4X/IP66 disponibile in opzione

  • Altre opzioni sono selezionabili singolarmente tramite un sistema di credito flessibile