SIREC D300

Descrizione

Il SIREC D300 è un registratore con display multifunzionale nel formato 144 mm x 144 mm con display TFT a colori da 5,5".

 

 

 

 

 

 

 Modi di rappresentazione SIREC D300

 

 

Dettagli

 Canali

 8 ... 16 canali analogici e fino a 16 canali digitali

 Formato

 144 mm x 144 mm

 Display

 Display a colori TFT da 5,5"


Vantaggi

  • Rapida scansione degli ingressi: 20 / 125 / 500 msec

  • Memoria dati interna da 70 MB ... 1,85 GB

  • Molteplici funzioni matematiche

  • Interfacce/connessioni: Ethernet, RS 485 Modbus, USB, Slot per CF Card

  • Memorizzazione dati via USB o CF-Card

  • Veloce utilizzo operativo tramite touchscreen

  • Configurazione sul registratore oppure mediante SIREC D Manager o Server-Software

  • Protezione con password a quattro livelli fino a 50 utenti

  • Grado di protezione IP54 (NEMA 3), IP66 (NEMA 4X) possibile come opzione.

  • Ulteriori opzioni a scelta tramite credit system