SIREC D200

Descrizione

Il SIREC D200 è un conveniente registratore con display nel formato 144 mm x 144 mm con display TFT a colori da 5".

 

 

 

 

 

 

Modi di rappresentazione SIREC D200

Dettagli

 Canali

 3 ... 12 canali analogici e fino a 8 canali digitali

 Formato

 144 mm x 144 mm

 Display

 Display TFT a colori da 5"


Vantaggi

  • Tempo di scansione 200 ms per tutti i canali

  • 70 MB (opz. 400 MB) di memoria dati interna

  • Interfaccia: Ethernet TCP/IP

  • Memorizzazione dati possibile tramite interfaccia USB

  • Veloce utilizzo operativo tramite touchscreen

  • Configurazione sul registratore oppure mediante SIREC D Manager o Server-Software

  • Protezione con password a quattro livelli fino a 50 utenti

  • Grado di protezione IP54 (NEMA 3), IP66 (NEMA 4X) possibile come opzione

  • Ulteriori opzioni a scelta tramite credit syste