Posizionatore con rilevamento della posizione separato

Descrizione

Oltre alle caratteristiche della costruzione compatta, SIPART PS2 offre anche la possibilità di un rilevamento della posizione in uno spazio separato.

Per i casi di impiego particolarmente critici come ad es. vibrazioni estreme, influsso di acqua e temperature o valvole difficilmente accessibili si possono utilizzare i sistemi seguenti:

Il Non Contacting Sensor (NCS) rileva in modo sicuro e preciso la posizione attuale della valvola sulla base dell'effetto GMR (Giant Magneto Resistance) utilizzando le linee del campo magnetico. Rispetto ad altri metodi che si orientano all'intensità di campo e sono più vulnerabili sia di fronte a  questi influssi che a quelli della temperatura, il principio GMR ha un ulteriore vantaggio: una maggiore distanza possibile tra sensore e magnete. La costruzione compatta e l'elevato grado di protezione IP68 del sensore NCS senza contatto ed esente da usura consentono anche l'impiego in applicazioni nelle quali le soluzioni tradizionali raggiungono i loro limiti.

Specialmente nel caso di valvole difficilmente accessibili è indicato il sistema di rilevamento della posizione esterno in custodia di Makrolon abbinato a un SIPART PS2.

SIPART PS2 è la scelta migliore anche in applicazioni che non sono sempre tipiche dei posizionatori (ad es. con cilindri pneumatici). Grazie alla configurazione modulare può anche essere collegato a un dispositivo esterno di rilevamento della posizione. Non importa su quale principio si basi il sensore esterno. Con contatto o senza contatto, potenziometro, segnale di corrente o valore di tensione: SIPART PS2 convince in ogni caso. Tutte queste varianti di sensori esterni – a prescindere se esterni o integrati all'interno dei componenti di azionamento (ad es. nel cilindro pneumatico) - si possono collegare in modo semplice e rapido al modulo filtro EMC.

Dettagli

Non contacting sensor (NCS)

Costruzione:

separata / rilevamento della posizione senza contatto

Campo corsa:

3 … 130 mm (corse maggiori su richiesta)

Campo di oscillazione:

30° … 100°

Temperatura ambiente:

-40 °C … +90 °C

Sistema di rilevamento della posizione esterno

Costruzione:

separata / rilevamento della posizione meccanico

Camp corsa:

3 … 130 mm (corse maggiori su richiesta)

Campo di oscillazione:

30° … 100°

Temperatura ambiente:

-40 °C ... +90 °C

Modulo filtro EMC

Costruzione:

separata / rilevamento della posizione senza contatto o meccanica (a seconda del produttore)

Campo corsa:

a seconda del produttore del sistema di rilevamento della posizione

Campo di oscillazione:

a seconda del produttore del sistema di rilevamento della posizione

Temperatura ambiente:

a seconda del produttore del sistema di rilevamento della posizione


Vantaggi

Non contacting sensor (NCS)

  • Grado di protezione IP68 o NEMA 4x di serie

  • Resistenza alle vibrazioni e agli urti duraturi (ad es. getti di vapore)

  • Possibilità di impiego in applicazioni con influssi di temperature estreme

  • La forma costruttiva compatta del sensore è adatta al montaggio su valvole di dosaggio


Sistema di rilevamento della posizione esterno

  • Accesso facile al posizionatore in caso di valvole difficilmente accessibili (ad es. parametrizzazione, verifica della regolazione)

  • Possibilità di impiego in applicazioni con influssi di temperature estreme

  • Facilità di montaggio del sistema di rilevamento della posizione grazie alla compatibilità di tutti i set di montaggio del posizionatore


Modulo filtro EMC

  • Per il collegamento di sistemi di rilevamento della posizione con una resistenza elettrica di 0-10 kOhm

  • Per il collegamento di sistemi di rilevamento della posizione per applicazioni non a rischio di esplosione a 0-10 V o 4-20 mA come segnale di rilevamento della posizione