Posizionatore con elettronica di regolazione separata

Descrizione

Oltre alle caratteristiche della costruzione compatta, SIPART PS2 offre la possibilità di separare l'elettronica di regolazione nello spazio. L'elettronica di regolazione è montata in un quadro di comando mentre il sistema di rilevamento della posizione e l'unità pneumatica rimangono sull'apparecchio.

In questo modo tutti i componenti elettronici ad alta integrazione (come ad es. blocchi di memoria e microprocessore) possono trovarsi in una stessa area protetta dalle radiazioni dato che sono separati dall'apparecchio. SIPART PS2 si può così utilizzare liberamente in un'applicazione soggetta a radiazioni. Questo tipo di costruzione, inoltre, offre all'utente una panoramica completa e rapida sulle applicazioni del suo impianto che possono trovarsi anche a un chilometro di distanza.

Gli slot sono disponibili a scelta come variante mA con tre canali o come variante PROFIBUS PA con cinque, dieci o 15 canali.

Dettagli

Costruzione:

elettronica di regolazione separata come slot 19")

Segnale setpoint:

4 … 20 mA (3 channels/rack unit) o PROFIBUS PA (5/10/15 channels/rack unit)

Campo corsa:

3 … 130 mm (corse maggiori su richiesta)

Campo di oscillazione:

30° … 100°

Temperatura ambiente:

-30 °C … +80 °C (ulteriori campi di temperatura su richiesta)

Qualità dell'aria necessaria

classe 2 sec. ISO 8573-1

Consumo d'aria max. in stato stazionario

< 0.036 m3n/h


Vantaggi

  • Consente l'impiego in applicazioni soggette a radiazioni

  • Slot con elettronica di regolazione 4-20 mA e risposta della posizione integrata

  • La distanza tra elettronica di regolazione e valvola può arrivare fino a un chilometro

  • Omologazioni: CE