SITRANS CU02

Descrizione

SITRANS CU02 è una unità di controllo per l'impiego con il sensore acustico SITRANS AS100. Esso offre una protezione affidabile e continua in applicazioni di trasporto di materiale sfuso.

Il sistema può essere configurato semplicemente su setpoint per segnalare diversi stati operativi (ad es. flusso di materiale forte, debole o assente). Tramite un'uscita 4 ... 20 mA il sistema può essere inserito in un loop di regolazione. È pertanto possibile un monitoraggio di tendenza proporzionale al segnale del sensore.

Due relè indipendenti liberamente programmabili possono generare allarmi o comandare attuatori. Un allarme può essere generato sopra o sotto un setpoint o all'interno di un campo. I valori vengono visualizzati localmente sul display del SITRANS CU02.

SITRANS CU02 può essere montato ad una distanza di max. 500 m (1500 ft) dal sensore.

SITRANS CU02 riceve segnali d'ingresso DC 0 ... 10 V dal sensore SITRANS AS100 e fornisce uscite a relè e analogiche come interfaccia verso il processo.

 

Campi d'impiego principali: con SITRANS AS100 per il monitoraggio del flusso di materiale sfuso

 

Vantaggi

  • Uscita 4 ... 20 mA

  • Due relè programmabili

  • Ritardo impostabile indipendentemente per ogni relè

  • Ritardo all'avvio impostabile

  • Semplice installazione con montaggio su guida DIN

  • Protezione della programmazione integrata mediante password