SITRANS TR300

L'universale con HART

Descrizione

Il SITRANS TR300 con protocollo HART è adatto all'impiego con tutte le termoresistenze e termocoppie comunemente usate. Sono analizzabili anche sensori resistivi e segnali di millivolt. Questo trasmettitore viene configurato in modo rapido e semplice mediante SIMATIC PDM o Handheld Communicator. Dettagli per un service facilitato rendono questo trasmettitore unico nel suo genere: può così essere rilevato con un multimetro il valore del circuito 4 ... 20 mA, senza interrompere il segnale di uscita. E il LED di diagnostica rosso/verde offre un'informazione immediata sulla misura.

 

Dettagli

 Ingresso

 Termoresistenze,
 termocoppie, sensori resistivi,
 trasmettitori di tensione continua

 Uscita

 4 ... 20 mA, HART


Vantaggi

  • Segnale di uscita scalabile lineare con la temperatura, protocollo HART

  • Alta precisione in tutto il campo di temperatura

  • Riduzione di disturbi dall'ambiente

  • Informazione di guasto per rottura o cortocircuito della sonda, impostabile secondo NAMUR NE 43

  • EMC secondo NAMUR NE 21, CE

  • Esecuzioni con protezione antideflagrante per Europa

  • Risparmio dei cavi di compensazione per termocoppie

  • Separazione galvanica per maggiore precisione di misura e sicurezza nelle misure con termocoppie

  • Compensazione a uno o due punti

  • Curva caratteristica speciale programmabile. Possono essere analizzati sensori non standardizzati

  • Misura di differenza e di valore medio

  • Molteplici possibilità diagnostiche tra l'altro: indicatore di min./max., contatore ore d'esercizio

  • Modalità di simulazione