SITRANS TH400

Adatto per bus di campo

Descrizione

Il SITRANS TH400 è disponibile o per PROFIBUS PA o per FOUNDATION Fieldbus. Esso è adatto all'impiego con tutte le termoresistenze e termocoppie comuni sul mercato. Sono analizzabili anche sensori resistivi e segnali di millivolt. Questo trasmettitore viene configurato in modo rapido e semplice mediante SIMATIC PDM (PA) o AMS e Handheld Communicator (FF). La piccola grandezza costruttiva consente molteplici possibilità di montaggio, persino direttamente nella testa di forma B con piccola copertura.

 

Dettagli

 Ingresso

 Termoresistenze,
 termocoppie, sensori resistivi,
 trasmettitori di tensione continua

 Uscita

 Esecuzioni per: PROFIBUS PA o Foundation Fieldbus


Vantaggi

  • Linearizzazione del segnale del sensore

  • Alta precisione in tutto il campo di temperatura

  • Riduzione di disturbi dall'ambiente

  • Informazione di guasto per rottura o cortocircuito della sonda

  • EMC secondo NAMUR NE 21 e DIN EN 61326

  • Esecuzioni con protezione antideflagrante per Europa, USA e Canada

  • Risparmio dei cavi di compensazione per termocoppie

  • Separazione galvanica per maggiore precisione di misura e sicurezza nelle misure con termocoppie

  • Compensazione a uno o due punti

  • Curva caratteristica speciale programmabile. Possono essere analizzati sensori non standardizzati

  • Misura di differenza e di valore medio

  • Collegamento di due sensori per misura ridondante

  • Molteplici possibilità diagnostiche

  • Modalità di simulazione

  • Elettronica robusta, completamente annegata in resina