SITRANS TH200

L'universale

Descrizione

Il SITRANS TH200 è adatto all'impiego con tutte le termoresistenze e termocoppie comunemente usate. Sono analizzabili anche sensori resistivi e segnali di millivolt. La sua configurazione è eseguibile in modo rapido e semplice mediante un modem speciale e il software SIPROM T. Questo è disponibile come download gratuito. Dettagli per un service facilitato rendono questo trasmettitore unico nel suo genere: può così essere rilevato con un multimetro il valore del circuito 4 ... 20 mA, senza interrompere il segnale di uscita. E il LED di diagnostica rosso/verde offre un'informazione immediata sulla misura.

 

Dettagli

 Ingresso

 Termoresistenze, termocoppie,
 sensori resistivi, trasmettitori di tensione
 continua

 Uscita

 4 ... 20 mA


Vantaggi

  • Alta precisione in tutto il campo di temperatura

  • Riduzione di disturbi dall'ambiente

  • Segnale di uscita scalabile lineare con la temperatura

  • Informazione di guasto per rottura o cortocircuito della sonda, impostabile secondo NAMUR NE 43

  • EMC secondo NAMUR NE 21, CE

  • Esecuzioni con protezione antideflagrante per Europa, USA e Canada

  • Risparmio dei cavi di compensazione per termocoppie

  • Separazione galvanica per maggiore precisione di misura e sicurezza nelle misure con termocoppie

  • Compensazione a uno o due punti

  • Curva caratteristica speciale programmabile. Possono essere analizzati sensori non standardizzati

  • Misura di differenza e di valore medio

  • Elettronica robusta, completamente annegata in resina