SITRANS TH100

Il trasmettitore conveniente per misure con PT100

Descrizione

Il SITRANS TH100 è lo strumento ideale per misure con PT100. A costo ottimizzato, ad es. assenza di separazione galvanica, esso consente un funzionamento economico degli impianti con valori di misura affidabili. Ideale anche come sostituto di trasmettitori per misure con PT100. La sua configurazione è eseguibile in modo rapido e semplice mediante un modem speciale e il software SIPROM T. Questo è disponibile come download gratuito.

 

Dettagli

 Ingresso

 Termoresistenza PT100

 Uscita

 4 ... 20 mA


Vantaggi

  • Segnale di uscita scalabile lineare con la temperatura

  • Alta precisione in tutto il campo di temperatura

  • Riduzione di disturbi dall'ambiente

  • Informazione di guasto per rottura o cortocircuito della sonda, impostabile secondo NAMUR NE 43

  • Esecuzioni con protezione antideflagrante per Europa, USA e Canada

  • Piccola forma costruttiva, ideale per l'upgrade di termoresistenze PT100 installate con segnale 4 ... 20 mA.

  • Elettronica robusta, completamente annegata in resina