Inserti di misura SITRANS TS

Descrizione

Questo inserto di misura può essere utilizzato come parte intercambiabile per il SITRANS TS500 o come componente per la creazione di punti di misura completi per il rilevamento della temperatura. Disponibile nella versione per l'Europa in ceramica, da montare sul trasmettitore di misura o con trasmettitore di misura integrato, oppure nella versione americana, con tubo di prolungamento dotato di molleggio. L'inserto di misura SITRANS TS consente al cliente di realizzare soluzioni personalizzate e di usufruire dello speciale know-how Siemens laddove richiesto.

 

 

 

Dettaglio

 Uscita

Segnale diretto del sensore 
4 … 20 mA (TH100/TH200)
HART (TH300)
PA (TH400)
FF (TH400)

Temperatura d'impiego max.

Pt 100 Basic: –30 … +400 °C
Pt 100 Extend: –196 … +600 °C
Termocoppia –196 … +1100 °C
(in funzione del tipo)

 Classe di protezione

IP54-68, in funzione della testa di connessione scelta


Vantaggi

  • Design robusto basato su cavi con isolamento minerale

  • Scelta tra diversi sensori, termoresistenze e termocoppie

  • Disponibile nell'esecuzione con elevata resistenza alle vibrazioni