Sensore SITRANS TS500

Descrizione

Questo sensore di temperatura industriale supporta un'ampia varietà di misurazioni, dalle applicazioni più semplici fino a soluzioni per ambienti con condizioni proibitive. Poiché il sistema è dotato di una struttura modulare con tubo di protezione in materiale tubolare o materiale pieno, prolunga, testa di connessione, trasmettitore di misura opzionale o display, i clienti hanno l'opportunità di utilizzare componenti standard per ogni singola applicazione. Sono disponibili forme costruttive a sicurezza intrinseca e a prova di pressione.

 

 

Dettaglio

Uscita

Segnale diretto del sensore 
4 … 20 mA (TH100/TH200)
HART (TH300)
PA (TH400)
FF (TH400)

Temperatura d'impiego max.*

-Sostanza di misura
-Testa di connessione

Pt 100 Basic: –30 … +400 °C
Pt 100 Extend: –196 … +600 °C
Termocoppia –196 … +1100 °C
(in funzione del tipo)

-40 … +100°C (+85°C con trasmettitore di misura)

Grado di protezione

IP54-68, depends of the type of connection head and cable gland

* I materiali e le condizioni di processo possono limitare ulteriormente il campo di temperatura

 

Vantaggi

  • Sostituibile durante il funzionamento grazie alla struttura modulare

  • Ampia gamma di applicazioni grazie al principio di costruzione modulare

  • Protezione contro le esplosioni ai sensi di ATEX e IEC EX, a sicurezza intrinseca, a prova di pressione e senza formazione di scintille

  • Display locale opzionale integrato