Sensore SITRANS TS300

Sensore per applicazioni igieniche

Descrizione

I nostri sensori di temperatura per applicazioni igieniche offrono ampie possibilità di scelta tra i collegamenti al processo comunemente utilizzati nel settore per la normale misurazione della temperatura. Con il sensore di temperatura clamp-on, Siemens introduce un principio assolutamente innovativo. Si tratta di una soluzione tecnica che assicura una precisione e tempi di reazione paragonabili a quelli dei sensori integrati offrendo tutti i vantaggi dei tubi di diametro ridotto: nessuna operazione saldatura con la relativa validazione, nessuna interferenza con il processo, normale esecuzione delle operazioni di pulizia e ispezione delle tubature, semplice smontaggio per la ricalibrazione

 

 

Dettaglio

Uscita

Segnale diretto del sensore
4 … 20 mA (TH100/TH200)
HART (TH300)
PA (TH400)
FF (TH400)

Temperatura d'impiego max 
-Nelle tubature:  
-Clamp-on:

–30 … +300 °C
–20 … +160 °C

Classe di protezione

IP65 (IP54 con determinati tipi di testa)


Vantaggi

  • La progettazione corrisponde alle raccomandazioni EHEDG

  • Inserti di misura intercambiabili

  • Tutti i comuni segnali di uscita

  • In particolare nella versione clamp-on:
    - nessuna interferenza con il processo 
    - ridotti costi di montaggio, validazione e ricalibrazione