Sensore SITRANS TS200

Descrizione

 

I sensori di temperatura di questa serie sono forniti con un connettore fisso montato direttamente (M12, Lemo, ecc.). La versione con isolamento minerale supporta un'ampia gamma di applicazioni.

Il montaggio risulta estremamente semplice e flessibile grazie al morsetto a vite o all'inserto a saldare. Utilizzando l'adattatore opzionale si possono eseguire agevolmente misurazioni superficiali.

I sensori con forma costruttiva a sicurezza intrinseca sono omologati anche per la zona 0 senza tubo di protezione aggiuntivo. L'eccellente tempo di reazione del sensore offre vantaggi straordinari in questo tipo di applicazione.

 

Dettaglio

Uscita

Segnale diretto del sensore

Temperatura d'impiego max.

-Sostanza di misura
-Lato cavo

 Pt 100 Basic: –30 … +400 °C
Pt 100 Extend: –196 … +600 °C
Termocoppia –196...+1100 °C
(in funzione del tipo)

-40°… +80°C

Grado di protezione

IP54


Vantaggi

  • Utilizzo universale in molteplici applicazioni

  • Ampie possibilità di scelta grazie al principio di costruzione modulare

  • Omologazioni ATEX e IEC EX, possibilità di utilizzo in zona 0