Sensore SITRANS TS100

Descrizione

I sensori di temperatura di questa serie vengono forniti con un cavo montato direttamente. La versione con isolamento minerale supporta un'ampia gamma di applicazioni. Il montaggio risulta estremamente semplice e flessibile grazie al morsetto a vite o all'inserto a saldare. Utilizzando l'adattatore opzionale si possono eseguire agevolmente misurazioni superficiali. I sensori con forma costruttiva a sicurezza intrinseca sono omologati anche per la zona 0 senza tubo di protezione aggiuntivo. L'eccellente tempo di reazione del sensore offre vantaggi straordinari in questo tipo di applicazione.

 

Dettaglio

Uscita

segnale diretto del sensore

Temperatura d'impiego max.

-Sostanza di misura    
-Lato cavo

 Pt 100 Basic: –30 … +400 °C  
Termocoppia –196 … +1100 °C
(in funzione del tipo)

-40°… +80°C

Grado di protezione

IP54


Vantaggi

  • Facilità di montaggio grazie al morsetto a vite o all'inserto a saldare

  • Utilizzo universale in molteplici applicazioni

  • Ampie possibilità di scelta grazie al principio di costruzione modulare

  • Omologazioni ATEX e IEC EX, possibilità di utilizzo in zona 0