SITRANS TO500

Descrizione

Il sistema di misura multipunto SITRANS TO500 viene utilizzato per valutare un numero molto elevato di sensori di misura della temperatura disposti su un'asta di misurazione della temperatura estremamente sottile. Il sistema è costituito da due componenti: un'unità di lettura, il trasmettitore, e le aste di misurazione a sensori, che possono essere collegate a quattro canali del trasmettitore, ciascuno con 48 sensori di temperatura. Con un massimo di quattro aste di misurazione si possono quindi gestire contemporaneamente fino a 192 punti di misura da un SITRANS TO500. La sottilissima asta di misurazione, che ha un diametro < 2 mm, ha la funzione di trasmettere il segnale di misura. Per questo il sistema è la soluzione ideale nei casi che richiedono l'installazione di un numero elevato di punti di misura in uno spazio ristretto e con una massa termica ridotta, ad esempio nei reattori tubolari e multitubolari, nei reattori capillari e nei microreattori.

Il rilevamento continuo e rapido dei profili di temperatura consente al gestore dell'impianto di ottimizzare il processo riguardo ai tempi di fermo impianto, la qualità e il rendimento. I punti di surriscaldamento locali vengono rilevati con rapidità e precisione evitando danni al processo, all'impianto e all'ambiente.

La tecnologia del SITRANS TO500 si basa sui cosiddetti reticoli di Bragg in fibra ottica (Fiber Bragg Grating o FBG) che vengono applicati in punti diversi dell'asta di misurazione a sensori in funzione delle esigenze specifiche. Il trasmettitore invia onde luminose alle fibre dei sensori e analizza le componenti riflesse. All'interno del trasmettitore, un laser regolabile in continuo genera un fascio di luce con lunghezza d'onda compresa fra 1500 e 1600 nm, che viene in seguito estratto nell'asta di misurazione a sensori. Ogni reticolo di Bragg in fibra ottica riflette una particolare lunghezza d'onda. La luce riflessa dal reticolo cambia in funzione della temperatura. La riflessione negli FBG è quindi un indice della temperatura del punto di misura. Il SITRANS TO500 dispone di una cella di gas con linea di assorbimento fissa che funge da riferimento e consente una compensazione continua della lunghezza d'onda.

Il trasduttore di misura fornisce i valori rilevati attraverso un'interfaccia Profibus DP perché possano essere analizzati nei sistemi di controllo e utilizzati per l'Asset Management e l'ottimizzazione dei processi. Il SITRANS TO500 viene parametrizzato mediante l'interfaccia Ethernet integrata.

Dettagli

Ingresso

Aste di misurazione della temperatura FBG (Faser Bragg Grating)

4 canali

Grandezza di misura

Temperatura

Tipo di ingresso

Sensori FBG (max. 48 per canale)

Curve caratteristiche

Lineari alla temperatura

Risoluzione

0,1 K

Precisione di misura

< 0,5 K

Ripetibilità

< 0,5 K

Ciclo di misura

< 1 s

Campo di misura

-180 ... +400°C in funzione del tipo di asta di misurazione

Unità

°C

Uscita

Segnale di uscita

PROFIBUS DP

Alimentazione

24 V DC ± 20%

Protezione

Dall'inversione di polarità

Velocità di misura

Frequenza di misura

1 Hz indipendentemente dal numero
di FBG

Potenza ottica

≤ 1 mW per canale

Classe di protezione laser

Classe 1

Condizioni di esercizio

Temperatura ambiente

0 ... +50°C

Temperatura di immagazzinaggio -

40 ... +85°C

Umidità relativa dell'aria

< 80 %, senza condensa a 50 °C

Compatibilità elettromagnetica

in conformità a EN 61326

Contenitore

IP20

Struttura costruttiva

Peso

2,4 kg

Ingombro

250 x 140 x 110 mm

Adattatore per guida DIN

Sul retro

Materiale

Alluminio

Indicatori e pulsanti

LED

"Power-on" (luce fissa)
"Status" (lampeggiante durante l'esercizio, altrimenti fisso)

Pulsante

"Reset" (riavvio del sistema o reset degli indirizzi)


Vantaggi

  • Asta di misurazione a sensori con diametro < 2 mm per disporre di uno spazio di reazione maggiore grazie alla guaina di protezione di dimensioni ridotte e ai conseguenti tempi di intervento più rapidi

  • Profilo di temperatura continuo grazie ai 192 punti di misura max. complessivi per all'ottimizzazione del processo

  • Asta di misurazione avvolta che può essere facilmente introdotta nella guaina di protezione, consente un trasporto più economico e una facile installazione

  • Soluzioni flessibili, adatte alle applicazioni dei clienti grazie al posizionamento personalizzato degli FBG nell'asta di misurazione per sensori

  • La trasmissione dei valori di misura viene effettuata nella stessa fibra; non sono necessari altri conduttori

  • La soluzione ideale nei casi che richiedono l'installazione di un numero molto elevato di punti di misura in uno spazio ristretto e con una massa termica ridotta