SITRANS P DS III

Descrizione

Il SITRANS P serie DS III è un trasmettitore di pressione digitale per la misura di pressione relativa, pressione assoluta, pressione differenziale, portata e livello.

Già l'apparecchiatura standard offre molteplici funzioni di diagnostica e simulazione altamente affidabili. L'idoneità all'impiego in circuiti di misura SIL2 è certificata da istituti di prova esterni.

Con i trasmettitori PROFIBUS è garantita dalla nuova tecnologia PROFIsafe una sicurezza omogenea dal sistema di controllo sovraordinato fino al trasmettitore.

 

Dettagli

 Scostamento dalla curva caratteristica

 ≤ 0.065%

 Stabilità a lungo temine

 ≤ 0.125 % / 60  mesi

 Campo di misura

 0 - 1 mbar ... 0 - 700 bar


Vantaggi

  • Ampie  funzioni di diagnosi e simulazione

  • Adatto all'inserimento in circuiti di misura SIL 2 secondo IEC 61508 / EC 61511.
    Nell'esecuzione PROFIsafe è garantita la massima sicurezza della comunicazione fino al
    livello di sistema di controllo sovraordinato

  • Numerosi certificati e omologazioni ad es. ATEX EEx ia, EEx ib, protezione antipolvere, FM, CSA

  • Possibilità di preimpostare i valori desiderati per un circuito di misura mediante una funzione di simulazione

  • Numerose possibilità di comunicazione tramite bus: HART, PROFIBUS PA, PROFIsafe o FF