Funzioni di diagnostica

 

Tecnologia di trasmettitore d'avanguardia con il nuovo SITRANS P significa:

  • Un monitoraggio di valore limite grazie ad un contatore di eventi. Esso avvisa quanto spesso e quanto a lungo e in quale misura si è verificata la violazione del valore limite di pressione - ma anche quando un segnale di guasto deve essere emesso. Avete così una visione dell'intero processo

 

  • Una registrazione delle violazioni di valore limite sulla scorta di un indicatore di min./max. per pressione d'ingresso, temperatura del sensore e temperatura dell'elettronica. È così disponibile un'informazione sullo stato del nuovo SITRANS P, del processo e della temperatura ambiente;  

 

  • Un timer di manutenzione, che segnala il momento in cui eseguire la taratura per garantire la massima precisione possibile nel tempo;

 

  • Una funzione di simulazione abbinata al sensore, che in base ad un valore definito verifica l'elettronica del trasmettitore e l'intero loop - per ottenere così importanti chiarimenti: L'elettronica del trasmettitore funziona correttamente? Quali sono i valori limite di pressione? Il loop di regolazione funziona correttamente, funzionano tutte le visualizzazioni?

 

  • In caso di segnalazione di errore dell'elettronica o della cella di misura, la parte difettosa può essere sostituita con una semplice operazione di estrazione e innesto sul posto. Non è necessaria una nuova taratura.