SITRANS P300

Descrizione

Il SITRANS P 300 offre la solita precisione di misura e robustezza già nota del SITRANS P DSIII.
Grazie alla sua custodia in acciaio inox con targhetta incisa a laser ed una molteplicità di connessioni di processo igieniche, esso è perfettamente adatto all'impiego nell'industria dei generi alimentari e voluttuari nonché nell'industria farmaceutica.

Con un'imprecisione di misura di max. 0,075% e l'affidabile operatività esso è direttamente compatibile con la famiglia SITRANS P.

Dettagli

 Scostamento dalla curva caratteristica

≤ 0,075%

 Stabilità a lungo temine

≤ 0,25% / 60 mesi

 Campo di misura

0 - 10 mbar ... 0 - 400 bar


Vantaggi

  • Con prodotti igienici (EHEDG, 3A), certificati per materiali e taratura, perfetta idoneità all'impiego nell'industria alimentare e farmaceutica

  • Particolarmente adatto per gradi di protezione fino a IP68 e IP69K, pulizia CIP/SIP nonché sostanze da misurare molto viscose

  • Celle di misura per pressione relativa e pressione assoluta

  • Celle di misura con membrana frontale a filo

  • Molteplici funzioni di simulazione e diagnostica

  • Le impostazioni possono essere eseguite localmente tramite un display LCD, mediante protocollo HART o tramite PROFIBUS PA, profilo 3.0.