SITRANS P280

Trasmettitore di pressione WirelessHART

Descrizione

Il SITRANS P280 è un trasmettitore di pressione WirelessHART, che comunica via radio tutti i valori di processo misurati nonché informazioni diagnostiche, parametri e funzioni. Esso funziona alimentato da una batteria incorporata con un assorbimento di corrente estremamente basso. Grazie al suo design compatto e robusto il trasmettitore è particolarmente adatto per l'applicazione diretta a serbatoi e tubi in sezioni d'impianto distaccate nonché a dispositivi in movimento o rotanti, il che ne consente l'impiego per il monitoraggio di processo o per l'Asset Management.

 

 

Dettagli

 Scostamento dalla curva caratteristica

 ± 0,25 % del valore finale del campo,    
 max. +/- 0,25 % de l'intervallo di misura

 Stabilità a lungo temine

 ≤ 0,25 % /  12 mesi

 Campo di misura

 0 - 1,6 bar (0 - 23 psi) ... 0 - 320 bar (0 - 4641 psi)


Vantaggi

  • Diversi campi di pressione disponibili  (1,6, 10, 50, 200, 320 bar; 23, 145, 725, 2900,
    4641 psi).

  • Display LCD con elementi di visualizzazione e simboli, in lingua tedesca e inglese

  • Tasti pratici: tre tasti per massima efficienza nell'esecuzione delle impostazioni di setup, diagnostica, comunicazione e sicurezza senza necessità di dispositivi ausiliari

  • Retroilluminazione esente da manutenzione

  • Modalità di riposo per una gestione efficiente della batteria

  • Visualizzazione dello stato della batteria su LCD e nella rappresentazione della rete

  • Alta precisione di misura per funzionamento produttivo

  • Display girevole di 90 e 180 gradi

  • Configurabile con tool standard, che supportano EDD – ad es. con SIMATIC PDM

  • Morsetti per modem HART, specialmente per la prima messa in servizio