SITRANS P200/P210/P220

Descrizione

I SITRANS P200, P210 e P220 sono trasduttori di pressione compatti a un campo di misura per il rilevamento della pressione relativa e assoluta.

Questa serie utilizza due tipi di sensori di pressione: due sensori in acciaio inossidabile e uno con membrana ceramica, che consentono di misurare la pressione di processo, la pressione assoluta e la pressione idrostatica con estrema facilità. La pressione rilevata con i sensori viene convertita in un segnale a 4–20 mA o 0–10 V a seconda dell'opzione scelta.

 

Dettagli

 Deviazione della curva caratteristica

≤ 0,25 %

 Stabilità nel lungo periodo

≤ 0,25% / 12 mesi

 Campo di misura

SITRANS P200: da 1 bar a 60 bar (pressione relativa)
                          da 0,6 bar a 16 bar (pressione assoluta)

 

SITRANS P200: da 100 bar a 600 bar (pressione relativa)

 

SITRANS P200: da 2,5 bar a 1000 bar (pressione relativa)


Vantaggi

  • Elevata precisione di misura

  • Custodia robusta in acciaio inossidabile

  • Elevata resistenza al sovraccarico

  • Per materiali aggressivi e non aggressivi

  • Per la misura della pressione di liquidi, gas e vapori

  • Struttura compatta