SITRANS P410

Descrizione

SITRANS P410 è un trasmettitore di pressione digitale con funzioni di diagnostica integrate HART e comunicazione PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus. È complementare a SITRANS P DS III in qualità di variante „high performance“ con una precisione di misura superiore dello 0,04%. Sono disponibili alternative di esecuzione per misure di pressione relativa e differenziale nonché certificati di SITRANS P DS III (z.B. ATEX Ex i, Ex d, Ex nA/ic, FM, CSA).

Dettagli

Scostamento della curva caratteristica

≤ 0.04%

Stabilità a lungo termine

≤ 0.125 % / 60 mesi

Campo di misura

da 0-2,5 mbar a 0-160 bar


Vantaggi

  • Funzioni di diagnostica e simulazione

  • Idoneo per il montaggio in circuiti di misura SIL 2 in conformità a IEC 61508 / IEC 61511.

  • Numerosi certificati e omologazioni, p. es. ATEX Ex i, Ex d, Ex nA/ic, FM, CSA.

  • Possibilità di preimpostare i valori desiderati di un circuito di misura mediante una funzione di simulazione

  • Numerose possibilità di comunicazione tramite bus: HART, PROFIBUS PA o FF